Наши бренды

Жгут управления батареями — 30,48 м

Жгут управления батареями — 30,48 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 30,48 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 30,48 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 30,48 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 30,48 м Вид спереди слева
Жгут управления батареями — 30,48 м Вид спереди слева
RoHS
  • Интеллектуальный заряд и дистанционное управление аккумуляторными батареями.

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

AP9927 Характеристики

Основные возможности

Длина шнура
30.5метры
Жгут управления батареями — 30,48 м
Интеллектуальный заряд и дистанционное управление аккумуляторными батареями.
Состав: Руководство по эксплуатации

Система управления батареями Особенности и преимущества

Защита

Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Парольная защита
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Администрируемость

Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Доступ с использованием браузера
Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Местная светодиодная панель состояния
Четыре светодиода на передней панели сигнализируют о проблемах с батареями, зарядным устройством, окружением или самим блоком.
Администрирование по протоколу Telnet
Простой доступ для дистанционного управления с использованием telnet-сеанса или SSH-протокола.

Совместимость

Совместимость батарей
Батареи из закрытых свинцово-кислотных (VRLA) элементов или жидкостных элементов напряжением 2, 4, 8 или 12 В
Батареи из никель-кадмиевых элементов напряжением 1,2 или 2,4 В (AP9921X)

Готовность

Уведомления о возникновении неисправностей
Передача наиболее важных уведомлений по электронной почте / пейджинговой связи либо с использованием исключительных ситуаций протокола SNMP (событий) гарантирует своевременное реагирование.
Индивидуальная зарядка батарей
Индивидуальный подзаряд обеспечивает состояние полного заряда каждой батареи и позволяет предотвратить ее преждевременное старение вследствие перезаряда.
Индивидуальный мониторинг батарей
Мониторинг напряжения и тока позволяет убедиться в готовности отдельных батарей ИБП к работе. Замена батарей выполняется только по мере необходимости.
Выявление неисправности батарей
Мониторинг изменения температуры в помещении и температуры отдельных батарей для раннего обнаружения теплового разгона, короткого замыкания гальванических элементов, разомкнутых цепей и неисправных батарей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
413MM, 41.3cm
Максимальная ширина
248MM, 24.8cm
Максимальная глубина
260MM, 26.0cm
Масса нетто
17.5КГ
Масса брутто
18.18КГ
Высота транспортной упаковки
432MM, 43.2cm
Ширина транспортной упаковки
279MM, 27.9cm
Глубина транспортной упаковки
279MM, 27.9cm

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы