Наши бренды

Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см

Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см Вид спереди слева
Green Premium™
RoHS
  • Собранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля ...

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDM316IEC-30R-500 Характеристики

Основные возможности

Выходные соединители
(1) IEC 60309
Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см
Собранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля состояния линии питания. Функция автоматического определения модулей БРП минимизирует время монтажа.
Состав: Pуководство по установке
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Аксессуары для модульной системы электропитания Особенности и преимущества

Удобство

Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Распространение по всему миру
Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру

Безопасность

Безопасность
Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.

Администрируемость

Мониторинг параметров электропитания
Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.
Индикаторы для быстрой оценки состояния
Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50 Гц
Максимальная сила тока в линии
16A

Физические параметры

Максимальная высота
254MM, 25.4cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
406MM, 40.6cm
Масса нетто
2.9КГ
Масса брутто
3.8КГ
Высота транспортной упаковки
254MM, 25.4cm
Ширина транспортной упаковки
432MM, 43.2cm
Глубина транспортной упаковки
406MM, 40.6cm
Цвет
Серый

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, VDE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы