Наши бренды

Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход)

Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Спереди и прямо
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Back
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Back
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Detailed
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Вид спереди слева
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Спереди и прямо
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Back
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Back
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход) Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания

  • Состав: Компакт-диск с документацией, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Кабель для конфигурирования через порт RS-232, Гарантийная карта

Посмотреть обзор продукции

AP7724 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
2U
Выходные соединители
(2) IEC 60320 C19
(16) IEC 60320 C13
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 60309 32 A 2P + E
Длина шнура
2.4метры
Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход)
Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания
Состав: Компакт-диск с документацией, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Кабель для конфигурирования через порт RS-232, Гарантийная карта
  • Локальный дисплей силы тока
    Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)

NetShelter Rack Transfer Switches Особенности и преимущества

Защита

Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер
Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.

Администрируемость

Цветной LCD-дисплей
Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.

Marketing features

С возможностью установки в стойки
Занимает всего одну дефицитную U-позицию. Помещает электророзетки там, где они больше всего нужны – в стойке, в непосредственной близости от оборудования.
Информационные дисплеи
Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи электроэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Готовность

Источники питания с дублированием по входу
Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
Transfer time <10ms
Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Португалия, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
32

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
2
Максимальная входная сила тока
32A
Максимальная сила тока в линии
32A

Физические параметры

Максимальная высота
88MM, 8.8cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
236MM, 23.6cm
Масса нетто
6.86КГ
Масса брутто
9.36КГ
Высота транспортной упаковки
216MM, 21.6cm
Ширина транспортной упаковки
589MM, 58.9cm
Глубина транспортной упаковки
356MM, 35.6cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 55022 класс A, FCC, часть 15, класс A
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы