Наши бренды

Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18"

Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18" Вид спереди слева
  • Специальные выносные конденсаторы воздушного охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

ACAC75009 Характеристики

Жидкостной ресивер воздушного конденсатора, 17л, R410A, диаметр 6", длина 18"
Специальные выносные конденсаторы воздушного охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха
Состав: Pуководство по установке

Конденсаторы с воздушным охлаждением Uniflair Особенности и преимущества

Готовность

Двигатели непосредственного привода
Напряжение на подшипниках практически исключено, за счет чего увеличивается срок службы. Можно заказать готовый блок из вентилятора и двигателя с заводской балансировкой, это позволит снизить вибрацию и ускорить процесс запуска.

Совокупная стоимость владения

Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Распространение продукции

Афганистан, Армения, Австрия, Австралия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Беларусь, Канада, Швейцария, Чили, Китай, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Чехия, Германия, Алжир, Испания, Фиджи, Франция, Грузия, Греция, Гонконг, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Исландия, Италия, Камбоджа, Южная Корея, Либерия, Люксембург, Марокко, Мьянма, Монголия, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Сингапур, Словакия, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Украина, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Южная Африка

Физические параметры

Максимальная высота
686MM, 68.6cm
Максимальная ширина
901MM, 90.1cm
Максимальная глубина
457MM, 45.7cm
Масса нетто
7.74КГ
Масса брутто
23.18КГ
Высота транспортной упаковки
679MM, 67.9cm
Ширина транспортной упаковки
902MM, 90.2cm
Глубина транспортной упаковки
451MM, 45.1cm
Устройств на поддоне
1.0

Соответствие

Соответствие требованиям
внесен в список UL
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы