Наши бренды

Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель

Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель Вид спереди слева
Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель Вид спереди слева
Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель Вид спереди слева
Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель Вид спереди слева
Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель Вид спереди слева
Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель Вид спереди слева
  • Данный комплект содержит запасные части для изображенной модели APC

Посмотреть обзор продукции

SYSW4000KH-SPL1 Характеристики

Комплект запчастей для ремонта уровня 1 для ИБП Symmetra MW 4000 кВт 400 В, статический переключатель
Данный комплект содержит запасные части для изображенной модели APC

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
254MM, 25.4cm
Максимальная ширина
381MM, 38.1cm
Максимальная глубина
762MM, 76.2cm
Масса нетто
36.36КГ
Масса брутто
45.45КГ
Высота транспортной упаковки
508MM, 50.8cm
Ширина транспортной упаковки
635MM, 63.5cm
Глубина транспортной упаковки
1016MM, 101.6cm
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
ISO 14001, ISO 9001
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 лет

Опции

Сервисы