NetShelter Wall-mount Enclosures

Новая линейка продукции

Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.

The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная № артикула AR100
Как купить
Продукт Перфорированная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная № артикула AR100HD
Как купить
Продукт NetShelter WX 6U Wall Mount Cabinet № артикула AR106
Как купить
Новинка
Продукт APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
№ артикула AR106SH4
Как купить
Новинка
Продукт APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
№ артикула AR106SH6
Как купить
Новинка
Продукт NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure 230V Fans
№ артикула AR106VI
Как купить
Продукт NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet № артикула AR109
Как купить
Новинка
Продукт APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
№ артикула AR109SH4
Как купить
Новинка
Продукт APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
№ артикула AR109SH6
Как купить
Продукт NetShelter WX 12U Wall Mount Cabinet № артикула AR112
Как купить
Новинка
Продукт APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
№ артикула AR112SH4
Как купить
Новинка
Продукт APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
№ артикула AR112SH6
Как купить
Характеристики
Reversible Door Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.
Вентилируемый Обеспечение равномерной подачи холодного воздуха к установленному ИТ-оборудованию.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310. Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Wallbox cable and accessory integration The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.