Power Module

Встроенный ИБП, распределительные устройства и управляющее программное обеспечение в защищенном от погодных влияний корпусе, оптимизированные для работы в ЦОДе с возможностью наращивания мощности питания

Готовые силовые модули – наилучшее решение для увеличения мощности питания центров обработки данных при расширении или последовательном наращивании. Закрытые модули могут использоваться как в помещениях, так и под открытым небом, а их конструкция рассчитана на противодействие экстремальным погодным условиям и характеристикам окружающей среды. Модули полностью укомплектованы распределительными устройствами, источниками бесперебойного питания, средствами мониторинга окружающей среды, безопасности и пожаротушения, а также программным обеспечением Struxureware Expert для контроля и управления системой. Можно выбрать одно из базовых исполнений или адаптировать модуль для конкретной области применения.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Модуль электропитания заводской сборки 250 кВт, 400 В / 50 Гц № артикула PFMPE0250EB
Как купить
Продукт Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX № артикула PFMPE0625EBVX
Как купить
Продукт Силовой модуль заводской готовности на 1000 кВт, 400 М, 50 Гц с системой Galaxy VX № артикула PFMPE1000EBVX
Как купить
Гибкость
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
масштабируемый и гибкий Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.