Морское исполнение

Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.

У мобильных систем имеются собственные специфические проблемы. Устойчивость к повышенной вибрации, соответствие международным морским нормативным актам (например, правилам производства морских работ) — вот лишь несколько требований, обычно предъявляемых к мобильным системам. APC by Schneider Electric предлагает специально доработанные решения, отвечающие повышенным требованиям морских, судовых и прочих мобильных систем.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт ИБП APC Smart-UPS RT 1000 ВА 230 В — морского исполнения № артикула SURT1000XLIM
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS RT 2200 ВА 230 В — морского исполнения № артикула SURTD2200XLIM
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS RT 3000 ВА 230 В — морского исполнения № артикула SURTD3000XLIM
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов № артикула SRT5KRMXLIM
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов № артикула SRT6KRMXLIM
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 20 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM20HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 20 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU20HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 20 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM20HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 20 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU20HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 30 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU30HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 30 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM30HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 30 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU30HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 30 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM30HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 40 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM40HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 40 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU40HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 40 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM40HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 40 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU40HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 60 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU60HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 60 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM60HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 60 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU60HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 60 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM60HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU80HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВ·А 400–415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU80HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM80HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM80HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 100 кВ·А 400–415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM100HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 100 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU100HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 100 кВ·А 400–415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM100HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 100 кВ·А 400–415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU100HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM120HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для судов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU120HMS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, отдельный ИБП, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPU120HXS
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 120 кВ·А 400-415 В, ИБП с общим резервированием, для морских объектов, IP22, цвет RAL 7035, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула G55TUPM120HXS
Как купить
Продукт Фильтр APC 6000 ВА — морского исполнения № артикула SURT024M
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустой шкаф, 60 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов № артикула G55TE-EC60K30
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 E, трансформатор 20 - 60 кВ·А 440/400 В, герметизированный, для судов и морских объектов № артикула G55TE-T60SEM
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 E, блоки времени автономной работы и авт. выключатель, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов № артикула G55TE-BB80K30
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустой шкаф 1000 мм, для судов и морских объектов № артикула G55TE-AB2M
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустой шкаф, 20 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов № артикула G55TE-EC20K30
Как купить
Продукт ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустой шкаф, 40 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов № артикула G55TE-EC40K30
Как купить
Page:
Ремонтопригодность
Заменяемые пользователем батареи Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Замена батарей во время работы ИБП Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Техническая поддержка Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Простота установки Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Готовность
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Кондиционирование питания Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Администрируемость
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.