Промышленный ИБП

Проверенная защита электропитания для систем управления и работы в агрессивной среде.

Непрерывность управления производственным процессом является важнейшим требованием во многих отраслях промышленности: водоснабжении и канализации, биотехнологической и фармацевтической отрасли, на транспорте, в производстве продуктов питания и напитков, в полупроводниковой и в автомобильной отраслях, в отрасли возобновляемой энергии. Используемое в этих отраслях оборудование часто подвергается воздействию неблагоприятных условий: перепадам температуры, воздействию влажного и соленого воздуха. APC предлагает широкий спектр ИБП для использования в управлении промышленными процессами. Эти ИБП оснащены средствами связи для работы с вводом-выводом на сухих контактах, интерфейсом Modbus и сетевым управлением. При возникновении проблем с электропитанием решения APC обеспечивают надежную защиту вне зависимости от того, идет ли речь о безопасном завершении работы или о сохранении целостности данных.

Подробнее
Продукты № артикула Расчетное время автономной работы (чч:мм) Сравнить
Продукт APC DIN Rail — ИБП для монтажа на щите с высокотемпературным аккумулятором 500 ВА 230 В № артикула SUA500PDRI-H Расчетное время автономной работы (чч:мм) 0:27
Как купить
Продукт APC DIN Rail — ИБП для монтажа на щите со стандартным аккумулятором 500 ВА 230 В № артикула SUA500PDRI-S Расчетное время автономной работы (чч:мм) 0:27
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS RT 5000 ВА 230 В с SURT007, AP9610 и долговечными аккумуляторами № артикула SURT5000XLIX438 Расчетное время автономной работы (чч:мм) 3:23
Как купить
Продукт APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V, Custom PDU № артикула SRT10RMXLIX806 Расчетное время автономной работы (чч:мм) 7:34
Как купить
Администрируемость
Средство ввода-вывода на беспотенциальных контактах (опциональное) Каждое дополнительное устройство с беспотенциальными контактами ввода-вывода увеличивает число входных контактов на 2 и выходных реле на 1
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Ремонтопригодность
Заменяемые пользователем батареи Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Техническая поддержка Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Замена батарей во время работы ИБП Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Готовность
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Кондиционирование питания Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Широкий диапазон входных напряжений Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Возможность холодного старта Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Возможность адаптации
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Гибкая конструкция Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
Несколько способов монтажа Позволяет использовать один и тот же продукт в различных средах.