Применение по всему миру

Интеллектуальная и эффективная защита электропитания с возможностью развертывания в разных регионах.

Современные условиях ведения бизнеса требуют от компаний стандартизованных решений, которые можно развертывать по всему миру. Это может быть проблематичным из-за того, что в разных странах мира используются сети с разным напряжением. APC by Schneider Electric предлагает продукты для защиты электропитания, позволяющие решить эту проблему. Эти продукты — от систем на 230 В переменного тока стандарта UL до по-настоящему универсальных ИБП с возможностью подключения к источникам питания с напряжением от 100 до 240 В переменного тока — представляют собой идеальное решение для развертывания в любой точке мира.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт ИБП Smart-UPS 750 ВА 230 В USB, с сертификатом UL № артикула SUA750IX38
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS 750 ВА, стоечное исполнение, высотой 2U, 230 В, с сертификатом UL № артикула SUA750R2IX38
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS C 1500 ВА 230 В, с сертификатом UL № артикула SUA1500IX38
Как купить
Продукт ИБП APC Smart-UPS 3000 ВА 230 В, стоечного исполнения, высотой 2U, с сертификатом UL № артикула SUA3000R2IX38
Как купить
Администрируемость
Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Готовность
Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Кондиционирование питания Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Ремонтопригодность
Заменяемые пользователем батареи Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Техническая поддержка Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Замена батарей во время работы ИБП Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Простота установки Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.