MGE Galaxy 9000

Надежная система 3-фазного бесперебойного питания мощностью 800-900 кВА, оснащенная средствами адаптации к конкретным условиям средних и больших ЦОДов, различных зданий и критически важных промышленных систем.

ИБП MGE Galaxy 9000 создан в ответ на растущий спрос на мощные ИБП. ИБП MGE Galaxy 9000 – лучший выбор для заказчиков из списка 500 крупнейших фирм, публикуемого американским журналом Fortune, стремящихся приобрести лучший по надежности и эксплуатационной готовности ИБП, соответствующий их требованиям к питанию критически важных систем. Абсолютно гибкое и обладающее высокой мощностью решение с уникальным вспомогательным оснащением: параллельное подключение до 4000 кВА, 12-пульсный выпрямитель, позволяющий сократить входной коэффициент искажения кривой тока до значения менее 5 %. ИБП MGE Galaxy характеризуется улучшенной совместимостью с генератором, благодаря интегрированной эксклюзивной технологии ограничения входного тока. Кроме того, шкаф сервисного байпаса и модули синхронизации значительно расширяют ассортимент продукции, представленный в каталоге, при сохранении высокой эффективности и качества электропитания, которые всегда ожидают от любого оборудования серии MGE Galaxy.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Комплект плат сетевого управления ИБП Schneider 2 для Galaxy 9000 № артикула G9K9635CH
Как купить
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
Совместимость
Parallel capability Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Синхронизация выходного напряжения с внешним источником ИБП может синхронизироваться с любыми другими внешними источниками питания, что позволяет использовать его совместно со статическими переключателями, установленными после ИБП.
Администрируемость
Крупный цветной сенсорный дисплей Удобная навигация по критически важной информации, включая данные о нагрузке каждой линии.
Готовность
Архитектура высокого уровня готовности Различные режимы работы: горячее резервирование, встроенные функции параллельной работы или общий статический байпас для параллельно включенных ИБП, что позволяет создать архитектуру с высокой эксплуатационной готовностью