Galaxy Lithium Ion Battery Systems

Компактное, упрощенное, долговечное и мудрое решение накопления и хранения энергии для трехфазных источников бесперебойного питания.

Батарейное питание от Schneider Electric (литиево-ионная батарея) для трехфазных ИБП – это высокоэффективное инновационное решение в области защиты и хранения энергии для центров обработки данных, промышленных процессов и ключевых объектов инфраструктуры. Литиево-ионные батареи занимают небольшую площадь и обладают малым весом, что позволяет более эффективно использовать пространство. Такое решение продлевает срок службы батареи в два раза и упрощает обслуживание по сравнению с традиционными батареями. Литиево-ионные батареи обладают более высокой рабочей температурой и поэтому требуют меньше ресурсов на охлаждение, а встроенная система управления батареями повышает предсказуемость и управляемость резервного хранилища, сокращая совокупную стоимость владения.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Стойка для литий-ионных аккумуляторов, тип G - IEC № артикула LIBATTSMGGIEC
Как купить
Продукт Батарейный шкаф c литий-ионными батареями, тип Е – IEC № артикула LIBATTSMGEIEC
Как купить
Продукт Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC № артикула LIBATTSMGOIEC
Как купить
Продукт Стойка для литий-ионных аккумуляторов, тип S – IEC № артикула LIBATTSMGSIEC
Как купить
Совокупная стоимость владения
Малая занимаемая площадь Позволяет значительно сократить площадь, занимаемую батареями, и освободить место для экономически выгодного оборудования.
Малый вес аккумуляторного массива Снижает вес более чем на две трети, что обеспечивает гибкость установки аккумуляторного массива и возможность его размещения на любом этаже, максимально снижая необходимость конструктивных изменений.
Сокращает расходы на охлаждение Позволяет уменьшить размер аккумуляторного помещения и расширить диапазон рабочих температур, что дает возможность снизить мощность системы охлаждения.
Увеличенный срок службы аккумуляторов Литий-ионная технология позволяет удвоить срок службы аккумуляторов, снижая риск их повреждения во время простоя или прерывания нагрузки во время технического обслуживания или замены.
Улучшенный алгоритм управления батареями Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек.