Galaxy 7000

Высокоэффективная трехфазная система защиты электропитания, оснащенная средствами адаптации к конкретным условиям средних и больших ЦОДов, различных зданий и критически важных систем.

ИБП MGE Galaxy 7000 – новейшее пополнение в серии MGE Galaxy, обеспечивающее бесперебойное питание для средних и крупных ЦОДов, промышленности, систем управления инфраструктурой зданий, ответственных областей применения и соединения судна с берегом. ИБП Galaxy 7000 представляет собой гибкую и адаптируемую систему, которая благодаря применению надежного IGBT-выпрямителя/инвертора может работать с нагрузкой любого типа (в том числе индуктивной и емкостной). Данный ИБП выполнен по бестрансформаторной схеме, что позволило повысить КПД до 94,5%, снизить за счет энергосбережения эксплуатационные расходы и при этом обеспечить высококачественное питание критически важных нагрузок. Кроме высокой эффективности, Galaxy 7000 также предлагает экономичный режим (ECO), в котором достигается КПД до 99% для одинарных и параллельных систем, и режим повышенной эффективности (Efficiency Booster) для параллельного подключения, который поможет вам сберечь больше энергии. Galaxy 7000 обеспечивает параллельное включение и резервирование модулей по принципу N+1 в различных вариантах, в том числе: отдельный резервный модуль, общее резервирование и общий статический байпас, что делает MGE Galaxy 7000 лидером среди ИБП с архитектурой высокой эксплуатационной готовности для ответственных систем, а функция Smart Power Test (SpoT) помогает снизить общие расходы на систему, устраняя необходимость в дополнительном блоке нагрузок. Легкость монтажа и технического обслуживания – таковы ключевые принципы, реализованные в конструкции нового ИБП; электрические подключения выполняются только спереди и для всех компонентов обеспечен доступ для технического обслуживания. В Galaxy 7000 дополнительно реализованы модули синхронизации шины, шкафы со степенью защиты IP32, защита от обратного тока, функция преобразования частоты, а также гибкие системы дополнительных батарей, включая VRLA- и никель-кадмиевые аккумуляторы, внешние шкафы сервисного байпаса и блоки параллельного включения. Универсальный ИБП MGE Galaxy 7000 совместим с лучшими в отрасли стандартными протоколами передачи данных и поддерживает протоколы SNMP, J-Bus/ModBus и RS485, что облегчает взаимодействие с большинством применяемых устройств. Для ИБП Galaxy 7000 предлагаются различные сервисные услуги: ввод в эксплуатацию, профилактическое техническое обслуживание, ускоренное время реагирования на заявку о необходимости устранения неисправности и комплексные пакеты технического обслуживания, обеспечивающие полное отсутствие у заказчика каких-либо проблем, связанных с техническим обслуживанием его систем.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт MGE Galaxy 7000, 250 кВ·А № артикула G7TUPS250
Как купить
Продукт MGE Galaxy 7000, 300 кВ·А № артикула G7TUPS300
Как купить
Продукт MGE Galaxy 7000, 400 кВ·А № артикула G7TUPS400
Как купить
Продукт MGE Galaxy 7000, 500 кВ·А № артикула G7TUPS500
Как купить
Продукт MGE Galaxy 7000 GFC Shore Connect 500 кВ·А № артикула G7TQ500CS
Как купить
Совместимость
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
Синхронизация выходного напряжения с внешним источником ИБП может синхронизироваться с любыми другими внешними источниками питания, что позволяет использовать его совместно со статическими переключателями, установленными после ИБП.
Parallel capability Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Готовность
Архитектура высокого уровня готовности Различные режимы работы: горячее резервирование, встроенные функции параллельной работы или общий статический байпас для параллельно включенных ИБП, что позволяет создать архитектуру с высокой эксплуатационной готовностью
Администрируемость
Возможности сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Экономия
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Улучшенные электротехнические функции Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Экономичный режим Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС