Сетевые фильтры SurgeArrest Performance

Максимальная и удобная защита компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств

Серия APC SurgeArrest® Performance обеспечивает высочайшее качество защиты от скачков напряжения для профессиональных персональных компьютеров, профессиональной электроники и прочего чувствительного оборудования. Данная серия сетевых фильтров, имеющая самый высокую нагрузочную способность, самое большое число выходов и представляет собой самую продвинутую серию устройств защиты от скачков напряжения. Серия SurgeArrest Performance также имеет USB-выходы, джиттеры для обеспечения безопасности, индикаторы перегрузки, и систему управления кабелями. Типичные варианты применения сетевых фильтров серии Surge Arrest Performance включают в себя защиту холодильников, стиральных машин, телевизоров и аудиосистем.

Подробнее
Удобство
Разнос розеток для установки блоков трансформаторов Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.
Безопасность
Шторки для защиты от поражения электрическим током при пользовании розетками Шторки защищают пользователя от случайного прикосновения к токоведущим частям неиспользуемых розеток.
индикатор неисправности проводки Для корректной работы устройств подавления всплесков напряжения необходимо использовать правильно скоммутированные и заземленные электророзетки. Устройства защиты от всплесков напряжения производства APC обеспечивают выявление опасных неисправностей проводки еще до подключения защищаемого оборудования.
Индикатор перегрузки Индикатор загорается, когда потребляемая мощность присоединенного оборудования превышает мощность блока. При возникновении такой ситуации следует отключить наименее ответственное оборудование.
Отказоустойчивый режим Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Protection working indicator Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Настраиваемое управление кабелями Аккуратное расположение шнуров и кабелей.
Cord Management Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
Защита
Защита при катастрофических авариях Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Фильтрация шумов Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Разделительный фильтр для телефонной линии Возможность одновременно пользоваться двумя функциями устройства, такими как модем и телефон.
Оценка остаточного напряжения по стандарту IEEE и соответствие требованиям UL 1449 Рейтинг уровня пропускаемого напряжения в тестах Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определяется значением напряжения по результатам испытаний устройства защиты от импульсных перенапряжений при прохождении импульса напряжения 6000 В. Рейтинг равен уровню остаточного напряжения, достигающего подключенное оборудование. Чем ниже данное значение, тем эффективнее устройство защиты от импульсных перенапряжений. Стандарт UL1449, касающийся защиты от импульсных перенапряжений, использует данные значения для измерения эффективности защиты. В соответствии с указанным стандартом наилучшим значением рейтинга уровня пропускаемого напряжения для ограничителей перенапряжения является значение 300 В.
Защита линии передачи данных Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.