SurgeArrest Home/Office

Защита профессионального уровня для компьютеров и электронных устройств

Серия APC SurgeArrest Home/Office обеспечивает высочайший уровень защиты от сильных скачков напряжения для компьютеров и прочих электронных устройств. Данная серия сетевых фильтров обладает защитой от скачков напряжения не только оборудования подключаемого к сети питания, но и средства защиты телефонной линии, ТВ. а также имее USB-выходы, и место для габаритных адаптеров питания, что позволяет устанавливать оборудование без блокировки выходов. Типичные варианты применения сетевых фильтров серии Surge Arrest Home/Office включают в себя работу с профессиональными персональными компьютерами, телевизорами, игровыми консолями и принтерами.

Подробнее
Защита
Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования Сетевые фильтры APC проходят строгое тестирование по стандарту IEEE, получая «рейтинги пропускания», отражающие максимальный уровень напряжения, который в принципе может дойти до оборудования после прохождения через них всплеска или броска напряжения. Более низкие «рейтинги пропускания» IEEE означают более надежную и качественную защиту. Серия APC Essential SurgeArrest отличается оптимальными рабочими характеристиками: рейтинг пропускания для североамериканских продуктов составляет менее 330 В, а для продуктов, продающихся по всему миру — менее 15%. Все продукты APC соответствуют местным требованиям в области безопасности: в Северной Америке это требования UL, а в других регионах — требования CE, Kema, ГОСТ, C-tick, A-Tick или Telepermit.
Защита от импульсных помех и ударов молнии Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Защита линии передачи данных Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Фильтрация шумов Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Безопасность
Индикатор перегрузки Индикатор загорается, когда потребляемая мощность присоединенного оборудования превышает мощность блока. При возникновении такой ситуации следует отключить наименее ответственное оборудование.
Защита при катастрофических авариях Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Отказоустойчивый режим Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Удобство
Разнос розеток для установки блоков трансформаторов Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.
Поворотный фиксатор провода, вращающийся на 180 град. Поворачивающийся на 180 градусов фиксатор шнура электропитания дает возможность располагать сетевой фильтр SurgeArrest в любом положении и иметь полную свободу в выборе трассы прокладки сетевого шнура.
Индикатор неисправности в электросети здания Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Настраиваемое управление кабелями Аккуратное расположение шнуров и кабелей.
Индикатор активности защиты Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Разделительный фильтр для телефонной линии Возможность одновременно пользоваться двумя функциями устройства, такими как модем и телефон.
Шторки для защиты от поражения электрическим током при пользовании розетками Шторки защищают пользователя от случайного прикосновения к токоведущим частям неиспользуемых розеток.