ProtectNet

Защита рабочих станций, серверов и коммутаторов

Большинство повреждений от импульсных помех связано с прохождением импульсных помех по незащищенным линиям передачи данных. Источники импульсных помех могут быть самыми разными, например, электростатический разряд и грозовые разряды. Помехи распространяются по незащищенным линиям передачи данных и выводят из строя сетевые карты, аудио- и видеокомпоненты, модемы и другое сетевое оборудование. Ограничители перенапряжений ProtectNet предназначены для защиты отдельных линий, в том числе линий передачи данных, телефонных линий, коаксиальных кабелей и т. д. Установка на линию передачи данных устройства ProtectNet и его подключение к заземлению закрывает «черный ход» для импульсных помех, не позволяя им наносить материальный ущерб и нарушать работу предприятия.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Модуль защиты от импульсных помех APC для порта RS232, сменный, высотой 1U, для использования с шасси PRM4 или PRM24 № артикула P232R
Как купить
Продукт Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для цифровой телефонной линии (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), заменяемый, 1U, для PRM4, PRM24 № артикула PDIGTR
Как купить
Продукт Отдельное устройство защиты APC ProtectNet от импульсных помех линий Ethernet 10/100/1000 Base-T № артикула PNET1GB
Как купить
Продукт Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для сетевых линий категории 6 или 5/5e, заменяемый, 1U, используется с рамами PRM4 или PRM24 № артикула PNETR6
Как купить
Продукт APC шасси на 24 сменных модуля защиты линий передачи данных от импульсных помех, высотой 1U для монтажа в стойке 19 дюйм. № артикула PRM24
Как купить
Продукт APC шасси на 4 сменных модуля защиты линий передачи данных от импульсных перенапряжений, высотой 1U. № артикула PRM4
Как купить
Продукт L-образный уголок APC для монтажа шасси PRM4 № артикула PRMLB
Как купить
Продукт Отдельное устройство APC ProtectNet защиты от импульсных помех линий последовательного интерфейса RS232 (9-контактная вилка с одной и розетка с другой стороны). № артикула PS9-DCE
Как купить
Продукт Отдельное устройство APC ProtectNet защиты от импульсных помех линий последовательного интерфейса RS232 (9-контактная вилка с одной и розетка с другой стороны). № артикула PS9-DTE
Как купить
Продукт Отдельное устройство защиты APC ProtectNet от импульсных помех аналоговых и DSL телефонных линий (2 линии, 4 проводника) № артикула PTEL2
Как купить
Продукт Модуль APC для защиты от всплесков напряжения для аналоговых телефонных линий, заменяемый, 1U, используется со стоечными шасси PRM4 или PRM24 № артикула PTEL2R
Как купить
Продукт Сменный стоечный модуль защиты от импульсных помех в линиях кабельного ТВ, высота 1U, на одну линию № артикула PVR
Как купить
Защита
Защита линии передачи данных Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Защита от импульсных помех и ударов молнии Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Отказоустойчивый режим Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.