AccuSine

Регулируемое и селективное подавление гармоник при питании нелинейных нагрузок в коммерческих и промышленных электроустановках.

Нейтрализуя гармонические искажения, AccuSine предотвращает ложные срабатывания автоматических выключателей и преждевременное старение оборудования. AccuSine отличается крайней компактностью и может монтироваться на стану или устанавливаться в шкаф для распределительной аппаратуры. Данный продукт также поддерживает параллельное подключение — это позволяет в дальнейшем наращивать мощность, не отключая питание. AccuSine автоматически адаптируется к любой однофазной или трехфазной нагрузке.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт AccuSine SWP, параллельная конфигурация, 120 А, 400 В, IP20 № артикула PCS020Y4IP20P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, одиночная конфигурация, 20 А, 400 В, IP20 № артикула PCS020Y4IP20U Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, параллельная конфигурация, 30 А, 400 В, IP20 № артикула PCS030Y4IP20P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, одиночная конфигурация, 30 А, 400 В, IP20 № артикула PCS030Y4IP20U Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, параллельная конфигурация, 45 А, 400 В, IP20 № артикула PCS045Y4IP20P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, одиночная конфигурация, 45 А, 400 В, IP20 № артикула PCS045Y4IP20U Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, параллельная конфигурация, 60 А, 400 В, IP20 № артикула PCS060Y4IP20P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, одиночная конфигурация, 60 А, 400 В, IP20 № артикула PCS060Y4IP20U Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, параллельная конфигурация, 90 А, 400 В, IP20 № артикула PCS090Y4IP20P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, одиночная конфигурация, 90 А, 400 В, IP20 № артикула PCS090Y4IP20U Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт AccuSine SWP, параллельная конфигурация, 120 А, 400 В, IP20 № артикула PCS120Y4IP20P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Accusine SWP, одиночная конфигурация, 120 А, 400 В, IP20 № артикула PCS120Y4IP20U Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Воздухоотражатель для систем на 20A и 30A № артикула PCSAKD1 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Воздухоотражатель для систем на 45 A и 60 A № артикула PCSAKD2 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект для перехода с отдельной системы на параллельную № артикула PCSAKP Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект удаленного человеко-машинного интерфейса № артикула PCSPAKR Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых круглых ТТ 1000 A/1 для кабелей № артикула PCST1000C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых прямоугольных ТТ 1500 A/1 для шины № артикула PCST1500C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых прямоугольных ТТ 2000A/1 для шины № артикула PCST2000C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 прямоугольных ТТ с разъемным сердечником 2000 A/1 для шины № артикула PCST2000S Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых прямоугольных ТТ 3000A/1 для шины № артикула PCST3000C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых круглых ТТ 300A/1 для кабелей № артикула PCST300C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых прямоугольных ТТ 4000 A/1 для шины № артикула PCST4000C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 закрытых круглых ТТ 500 A/1 для кабелей № артикула PCST500C Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Комплект из 3 ТТ с разъемным сердечником на 600 A/1 № артикула PCST600S Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Совокупная стоимость владения
Совместимо с генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Удобство
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
ЖК-индикатор Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.