NetShelter Custom Rack PDUs

Уникальные цвета, входные разъемы для проводов и конфигурации выхода выполнены просто и в соответствии с техническими характеристиками.

Специализированная проектно-производственная группа APC активно работает над производством специализированных или совершенно новых распределительных стоек, что позволяет центрам обработки данных рационализировать процесс адаптации к особым потребностям и избегать дорогостоящей и небезопасной доработки на месте.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Специализированные измерительные стойки № артикула AP8000
Как купить
Продукт Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) № артикула AP8000BLU
Как купить
Продукт Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) № артикула AP8000RED
Как купить
Продукт Стоечный блок распределения питания с заводской настройкой по индивидуальному заказу № артикула APF8000
Как купить
Готовность
Светодиодный индикатор нагрузки Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Задержки включения / выключения питания. Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Прошивка, обновляемая через флеш-память Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности. Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Порог срабатывания сигнализации Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Функция измерения потребления по каждой розетке Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Гибкость
Одиночный вход для источника питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.