PowerChute персональная версия

Удобное в использовании ПО для безопасного завершения работы с функциями управления электропитанием.

ПО PowerChute Personal Edition поддерживает безопасное завершение работы системы в случае продолжительного перерыва подачи электропитания, что обеспечивает предотвращение повреждения данных. Отличающееся исключительным удобством использования, оно позволит даже новичку построить оптимальную защиту, основанную на общепризнанных технологиях APC в области управления электропитанием. При этом пользователи могут настроить параметры PowerChute в соответствии со своими задачами. Создаваемые отчеты о стоимости потребленной электроэнергии и выбросе углекислого газа (CO2) улучшают представление об энергии, потребляемой ИТ-оборудованием, и облегчают поиск путей повышения энергоэффективности. Примечание: Набор поддерживаемых функций определяется моделью ИБП Back-UPS и операционной системой.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт PowerChute Personal Edition версия 3.0.2 для Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (многоязычная) № артикула SFPCPE302 ЗАГРУЗКА
Продукт Средство управления Back-UPS HS версия 1.0.0 № артикула SFPCPEHS100 ЗАГРУЗКА
Совместимость
Совместимость с линейкой Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
PowerChute Personal Edition – Совместимость с операционными системами Данное ПО поддерживает различные операционные системы и процессоры. Для получения подробной информации
щелкните здесь.
Администрируемость
Характеристики электропитания Создание отчета о проблемах электропитания, например отключениях и электрических помехах, за определенный период времени.
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Возможность оценить состояние системы одним взглядом Возможность быстро оценить состояние электропитания.
Защита
Завершение работы операционной системы Предотвращение повреждения данных, благодаря автоматическому выполнению процедуры корректного завершения работы ОС с сохранением всех файлов в случае продолжительного отключения электропитания.
Спящий режим Сохранение полной информации о состоянии системы и сокращение времени восстановления.
Удобство
Исключительная малошумность для работы в ночное время Можете быть спокойны относительно работоспособности системы бесперебойного питания
Контекстно-чувствительная справка Справочная подсистема, наполненная свободной от специальных терминов и технического жаргона информацией, позволяет легко и быстро находить ответы на вопросы.
Установка Простая и быстрая установка, безошибочное конфигурирование даже для неопытных пользователей