Контроль доступа в стойку NetBotz

Полностью интегрированная, масштабируемая система с поддержкой массового конфигурирования, обеспечивающая управление удаленным и локальным доступом к серверным стойкам APC и сторонних производителей.

Решение по управлению доступом к стойкам (APC Rack Access) легко интегрируется с NetBotz, образуя единый интерфейс для управления и контроля прав доступа к стойкам, а также для контроля окружающей среды. Модуль контроля доступа в стойку подключается через порт A-Link и монтируется в основании стойки, не занимая полезное пространство. Массовое конфигурирование до 130 дверей превращает развертывание большого ЦОДа в легкую задачу. Использование архитектуры NetBotz позволяет сэкономить IP-адреса и связанные с их выделением средства, а также обеспечивает интеграцию с InfraStruxure Central. Применение HID технологии и бесконтактных карт доступа обеспечивает интеграцию с системами контроля доступа в здание. Решение по управлению доступом к серверным стойкам APC легко масштабируется и может использоваться для серверных стоек APC NetShelter SX или стоек любых других производителей.

Подробнее
Защита
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Доступ в режиме с защитой от записи Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Готовность
A-Link communication port Гибкость внедрения: блоки датчиков можно устанавливать на расстоянии до 1000 метров от совместимого устройства NetBotz.
Датчик открывания двери Обнаружение устройством NetBotz факта открытия двери, по которому запускается запись сигнала от камеры видеонаблюдения.
Управление физическим доступом Предоставление авторизованным пользователям доступа к оборудованию по бесконтактным картам.
Регистрация пользователей по бесконтактной карте Регистрация бесконтактных карт и их владельцев.
Планирование доступа пользователей Предоставление доступа к оборудованию в определенное время, указанное для каждой бесконтактной карты.
Администрируемость
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Использование мастер-ключа При отключении электропитания и выполнении технического обслуживания вместо электронного контроля доступа используется обычный ключ.