NetBotz 500

Эффективный контроль безопасности и окружающей среды в коммутационных узлах и ЦОДах

Устройство NetBotz 500 предназначено для высоконадежного контроля безопасности и параметров окружающей среды по сети. NetBotz 500 обеспечивает видеонаблюдение и видеоконтроль (запись видеоинформации об охраняемой зоне). Устройство позволяет контролировать температуру, влажность, открытие двери, положение сухого контакта, наличие вибрации, дыма, выполнять двусторонний звуковой контроль и контроль протечек с помощью точечного и кабельного датчиков. Такие дополнительные возможности устройства NetBotz 500, как интеграция с InfraStruXure Central, определяемые пользователем аварийные сигналы делают NetBotz 500 идеальным устройством для защиты ИТ-средств от несанкционированного доступа и опасных воздействий различных факторов окружающей среды. Устройства NetBotz 500 можно применять в различных ИТ-помещениях: от коммутационных узлов до ЦОДов. Но обычно их используют в средних и больших ЦОДах. NetBotz является устройством активного контроля, выполняемого с целью защиты от физических угроз, обусловленных воздействием окружающей среды или действиями человека, которые могут привести к повреждению или простою ИТ-инфраструктуры. Данный масштабируемый комплект сетевых устройств, датчиков, средств контроля доступа и камер видеонаблюдения предназначен для защиты ИТ-инфраструктуры разного масштаба – от коммутационных узлов до ЦОДов. Модульная конструкция позволяет использовать с устройствами NetBotz типовые датчики. Дополнительные настраиваемые пользователем аварийные сообщения можно отправлять в различных форматах. Их легко интегрировать в политику эскалации событий. Для управления несколькими устройствами NetBotz используется сервер управления InfraStruXure® Central. Лицензии InfraStruXure Central Surveillance предоставляют такие возможности, как поочередный просмотр изображений нескольких камер, быстрый поиск и воспроизведение видеозаписей, а также разметка фрагментов записи с помощью тегов.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечное устройство мониторинга — NetBotz Rack Monitor 570 № артикула NBRK0570 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Администрируемость
Клиентское приложение Advanced View Устойчивый к сбоям интерфейс, обеспечивающий архивирование тревожных сигналов, графиков и настроек.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Просмотр оповещений Простота просмотра и корреляция аварийных сигналов. Сопровождение аварийных сигналов соответствующим контекстом путем прикрепления видеофрагментов, графиков и схем.
Совместимость с системой управления предприятием Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Готовность
Видеонаблюдение Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Контроль состояния окружающей среды Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Контроль доступа Обнаружение несанкционированного доступа с помощью датчиков открытия дверей.
Уведомления о возникновении неисправностей Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Гибкость
Регулируемый порог Настройка пороговых значений (несколько пороговых значений для одного датчика, составление расписаний, уровни опасности) в соответствии с текущими требованиями.
Настроенные политики эскалации Управление аварийными сигналами в соответствии с политикой распространения и получения информации в различных форматах.
Совокупная стоимость владения
Доступ с использованием браузера Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Запись видео при наступлении определенных событий Сохранение видеозаписи при обнаружении движения или тревожного сигнала.