Стоечные ЖК-консоли

Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры, мыши и ЖК-монитора

Стоечные консоли APC оснащены клавиатурой, мышью, 17" или 19" ЖК-экраном и опциональным встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или16 портов (только в модели с 17" экраном). Консоль является очень компактной и занимает по высоте всего 1U стоечного пространства. Компактность конструкции позволяет установить KVM-переключатель сзади стоечной консоли с ЖК-экраном. Можно не использовать отдельный KVM-переключатель, а применить стоечную ЖК-консоль со встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или 16 портов. Консоль легко монтируется и требует минимальных затрат на техническую поддержку и обслуживание, что обеспечивает низкую стоимость владения. Сверхтонкий ЖК-экран, сенсорная панель и удобный комплект для монтажа в стойке одним пользователем образуют высококачественное оптимальное решение для управления серверами. Стоечные консоли с ЖК-экраном можно использовать в различных ИТ-системах, от серверных помещений до больших ЦОДов.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечный комплект APC из ЖК-индикатора с диагональю 17 дюймов, клавиатуры и мыши — русская версия. № артикула AP5017R Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17 дюймов № артикула AP5717 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17 дюймов — французская версия № артикула AP5717F Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17 дюймов — немецкая версия № артикула AP5717G Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17 дюймов — русская версия № артикула AP5717R Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 17 дюймов — Великобритания № артикула AP5717UK Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль APC 19 дюймов № артикула AP5719 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль 17 дюймов со встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором № артикула AP5808 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечная ЖК-консоль 17 дюймов со встроенным 16-портовым аналоговым KVM-коммутатором № артикула AP5816 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Регулировки в экранном меню Настройка данных на дисплее, в том числе: автонастройка, выход, питание ВКЛ/ОТКЛ, яркость, меню и светодиодный индикатор включения питания.
Рычаг для автоматической укладки кабелей Предотвращение возникновения электромагнитных помех за счет правильной организации всех кабелей.
Направляющие салазки Быстрое и легкое крепление к квадратным, круглым и резьбовым отверстиям стойки.
Быстроразъемные соединения Простая установка и демонтаж устройства.
Совокупная стоимость владения
Low Cooling Requirements Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
Встроенная сенсорная площадка для управления курсором Можно не использовать внешнюю мышь.
Малое потребление энергии Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
Поддержка различных платформ Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
Занимает высоту 1U в стойке Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.
Терминалы PS/2 Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартные PS/2-соединители.
Датчик отклонений мощности Экономия электроэнергии за счет автоматического отключения питания устройства, когда оно закрыто.
Стандартный соединитель VGA Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартный VGA-соединитель.