Коммутаторы Ethernet

Поддержка сетевой инфраструктуры с помощью высокопроизводительной технологии коммутации

Сетевые Ethernet-коммутаторы APC повышают адаптируемость, предлагая предварительно интегрированное решение, предназначенное для архитектуры InfraStruxure. Они снижают эксплуатационные расходы, обеспечивая быструю передачу данных по оптимальной цене. Ethernet-коммутаторы APC U1, предназначенные для установки на стойки, помогают системным администраторам решать задачи подключения и спроектированы таким образом, чтобы предотвращать перегрузки сети. Ethernet-коммутаторы можно использовать в любом месте, где установлено сетевое оборудование, включая кроссовые помещения, компьютерные залы и центры обработки данных любых размеров.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт APC коммутатор Ethernet, 24 порта 10/100 № артикула AP9224110 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Архитектура с промежуточной буферизацией Повышение эффективности за счет исключения передаваемых по сети пакетов с ошибками.
Автоматическое согласование Настройка скорости передачи данных для наиболее успешного соединения.
Автоматическое соединение MDI/MDIX Легкое соединение устройств без необходимости использования перекрестных кабелей.
Контроль потока Обеспечение способности принимающего устройства обработать передаваемые данные.
Удобство
Настройка по принципу Plug and Play Быстрая и легкая установка
Отдельные светодиодные индикаторы состояния каждого порта Предоставление в реальном времени информации о рабочем состоянии системы.
Rack mount Для монтажа в стойку, высота 1U. Монтажные принадлежности входят в комплект.