Модуль SmartShelter

Вместительное решение для ИТ-инфраструктуры заводской сборки. Специализированные модули защищены от взлома, от погодных воздействий и пожара, обладают широкими функциональными возможностями и высокими характеристиками.

Модули SmartShelter предлагают практичную альтернативу новому строительству или расширению имеющихся ИТ-помещений. Минимизация расходов на строительство и сложности благодаря формированию ИТ-пространства в заводских условиях. Применение модулей SmartShelter позволяет больницам, университетам, филиалам крупных предприятий и другим подобным объектам высвобождать площади для основной деятельности. Перемещение ЦОДа на улицу либо в неприспособленное помещение в качестве автономной системы с собственными средствами обеспечения физической безопасности, электропитания и охлаждения с резервированием, дистанционного мониторинга и управления, с полным комплектом ПО DCIM.
- Минимизация рисков благодаря глубокой инженерной проработке и полной управляемости системы.
- Ограничение капитальных расходов благаодря наращиванию инфраструктуры малыми шагами по мере роста требований.
- Корректировка планов с учетом будущего наращивания благодаря гибкости и повторному использованию проектов.
- Финансовое обоснование расширения ЦОДа с учетом оптимизации использования полезных площадей.

Модули SmartShelter содержат полный комплект инженерной инфраструктуры ЦОДа, собранный и протестированный в одно- или многомодульной конфигурации как основа полнофункционального центра обработки данных.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Модуль ИТ заводской сборки 110 кВт, 13 стоек, система охлаждения уровня ряда стоек, модульная система распределения питания, 400 В / 50 Гц № артикула PFMIEA110C1E13B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль ИТ заводской сборки 205 кВт, 13 стоек, система охлаждения уровня ряда стоек, модульная система распределения питания, 400 В / 50 Гц № артикула PFMIEA205C1E13B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый ИТ-модуль 225 кВт 400 В/50 Гц с модульной системой распределения питания № артикула PFMIEA225C2E24B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый универсальный ИТ-модуль 90 кВт 400 В/50 Гц с модульной системой распределения питания № артикула PFMIEC090D1E12B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый ИТ-модуль 110 кВт 400 В/50 Гц с шинным распределением № артикула PFMIEG110C1E14B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый ИТ-модуль 205 кВт 400 В/50 Гц с шинным распределением № артикула PFMIEG205C1E14B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый ИТ-модуль 225 кВт 400 В/50 Гц с шинным распределением № артикула PFMIEG225C2E26B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый ИТ-модуль 240 кВт 400 В/50 Гц с шинным распределением № артикула PFMIEG240C1E26B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт ИТ-модуль заводской сборки 240 кВт 400 В / 50 Гц с периметральной системой охлаждения и шинным распределением № артикула PFMIEG240C2E26B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовый универсальный ИТ-модуль 90 кВт 400 В/50 Гц с шинным распределением № артикула PFMIEJ090D1E12B Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Готовые исходные проекты по стандарту Tier II, 90 кВт, 400 В / 50 Гц № артикула PFRDTII90K400V Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Гибкость
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Предустановленное ПО Struxureware Data Center Expert Зарекомендовавшее себя в отрасли программное обеспечение DCIM поддерживает контроль в реальном времени, определяемые пользователем отчеты и графики, а также мгновенные сообщения об аварийных событиях в инфраструктуре и их передачу на более высокие уровни. Программное обеспечение уже установлено, что значительно сокращает трудоемкость и затраты на конфигурирование на месте.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
масштабируемый и гибкий Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.