Стоечные переключатели нагрузки

Обеспечение резервируемого электропитания для оборудования с одним блоком питания

Стоечные блоки автоматического включения резерва APC (стоечные блоки АВР) предназначены для надежного переключения оборудования на резервный источник питания. Стоечные блоки АВР имеют два входа для шнуров питания. Если основной источник питания становится недоступным, блок АВР переключает критические нагрузки на другой источник питания. Блоки АВР оснащены встроенными средствами для подключения к сети, что позволяет реализовать дистанционное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 10 А, C14 вход, (12) C13 выход № артикула AP4421 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Система автоматического переключения на стойке 230 В, 16 А, (2) IEC 309 вход, (1) IEC 309 выход № артикула AP4422 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 16 А, C20 вход, (8) C13 (1) С19 выход № артикула AP4423 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Система автоматического переключения на стойке, 230 В, 32 А, IEC 309 вход, (16) C13 (2) С19 выход № артикула AP4424 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт КОМПЛЕКТ СКОБ, ЗАДНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, СТОЕЧНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ № артикула AP7768 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Кабельные кронштейны для стоечной системы автоматического переключения № артикула AP7769 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Защита
Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 кило-ампер Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.
Администрируемость
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Цветной LCD-дисплей Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.
Готовность
Источники питания с дублированием по входу Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.
Transfer time <10ms Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.
Гибкость
Широкий спектр входных и выходных соединителей В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт