Модульная система распределения питания

Гибкое, безопасное, эффективное распределение питания ИТ-оборудования в ЦОДе любого размера или в зоне с высокой плотностью мощности

Применение модульных систем распределения электроэнергии позволяет менее строго прогнозировать будущие потребности и конфигурацию ЦОДа. Модульную систему можно быстро расширить или переконфигурировать в соответствии с изменившимися требованиями ЦОДа. Контроль потребления электроэнергии упрощается за счет измерений как общего выходного питания, так и питания для каждой отходящей линии, с возможностью автоматического обнаружения с помощью комплексного программного обеспечения StruxureWare. Когда потребляемая мощность увеличивается и необходимо расширение системы бесперебойного питания, то достаточно просто вставить новые модули распределения питания. Собранные на заводе-изготовителе модули, состоящие из автоматического выключателя, кабеля и кабельной розетки, можно установить за несколько минут. Модули поставляются на различные номинальные токи и с кабелями различной длины, что позволяет легко подобрать нужный модуль, быстро и без особого труда его установить.

Подробнее
Гибкость
Простота наращивания системы Модули распределения питания позволяют по мере необходимости легко наращивать число подключаемых нагрузок.
Мобильность системы Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.
Модульная конструкция Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Наименьшая занимаемая площадь Занимает минимально возможную площадь помещения
Администрируемость
Мониторинг силы тока Контроль суммарного тока в одном блоке распределения питания.
Возможности сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Защита
Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Безопасность Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.
Различные варианты распределения Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.