Аксессуары для модульной системы электропитания

Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

Модули распределения питания APC значительно упрощают задачу развертывания стандартной системы распределения электропитания, а также расширения существующих систем, построенных на базе модульной системы распределения питания APC. Широкий выбор автоматических выключателей и кабельных розеток позволяет легко подобрать нужный модуль для подачи питания на трехфазные и однофазные нагрузки. Для обеспечения безопасности модули распределения питания оснащены замком, отключающим автоматический выключатель от источника сетевого питания. Кроме того, кабельные розетки оснащены запирающим механизмом с принудительной фиксацией. Встроенная система мониторинга предоставляет сведения об энергопотреблении подключенных устройств.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3x1 полюс, 3 провода, 16A, 3xIEC309, 300 см, 360 см, 420 см № артикула PDM1316IEC-3P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования 3x1 полюс, 3 провода, 32 А, 3xIEC309, 300 см, 360 см, 420 см № артикула PDM1332IEC-3P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования 3x1 полюс, 3 провода, 32 А, 3xIEC309, 300 см, 360 см, 420 см № артикула PDM1332IEC-3P-2 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования 3x1 полюс, 3 провода, 32 А, 3xIEC309, 660 см, 720 см, 780 см № артикула PDM1332IEC-3P-3 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Мод. распр. пит., 3X1 полюс, 3 провода, устройство защитного отключения, 16 A, 3XIEC309, 300 см, 360 см, 420 см № артикула PDM2316IEC-3P30R-1 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Мод. распр. пит. 3X1 полюс, 3 провода, устройство защитного отключения, 16 A, 3XIEC309, 480 см, 540 см, 600 см № артикула PDM2316IEC-3P30R-2 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Мод. распр. пит. 3X1 полюс, 3 провода, устройство защитного отключения, 16 A, 3XIEC309, 660 см, 720 см, 780 см № артикула PDM2316IEC-3P30R-3 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Мод. распр. пит., 3X1 полюс, 3 провода, устройство защитного отключения, 32 A, 3XIEC309, 300 см, 360 см, 420 см № артикула PDM2332IEC-3P30R-1 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Мод. распр. пит. 3X1 полюс, 3 провода, устройство защитного отключения, 32 A, 3XIEC309, 480 см, 540 см, 600 см № артикула PDM2332IEC-3P30R-2 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Мод. распр. пит. 3X1 полюс, 3 провода, устройство защитного отключения, 32 A, 3XIEC309, 660 см, 720 см, 780 см № артикула PDM2332IEC-3P30R-3 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 1040 см № артикула PDM316IEC-30R-1040 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 140 см № артикула PDM316IEC-30R-140 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 320 см № артикула PDM316IEC-30R-320 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 500 см № артикула PDM316IEC-30R-500 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 680 см № артикула PDM316IEC-30R-680 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 16 А, 30 мА, IEC309, 860 см № артикула PDM316IEC-30R-860 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 32 А, 30 мА, IEC309, 1040 см № артикула PDM332IEC-30R-1040 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 32 А, 30 мА, IEC309, 140 см № артикула PDM332IEC-30R-140 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 32 А, 30 мА, IEC309, 320 см № артикула PDM332IEC-30R-320 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 32 А, 30 мА, IEC309, 500 см № артикула PDM332IEC-30R-500 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 32 A, 30 мА, IEC309, 680 см № артикула PDM332IEC-30R-680 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания, 3 полюса, 5 проводов, устройство защитного отключения, 32 А, 30 мА, IEC309, 860 см № артикула PDM332IEC-30R-860 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16A, IEC309, 1040 см № артикула PDM3516IEC-1040 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 140 см № артикула PDM3516IEC-140 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 200 см № артикула PDM3516IEC-200 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 260 см № артикула PDM3516IEC-260 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 320 см № артикула PDM3516IEC-320 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 380 см № артикула PDM3516IEC-380 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 440 см № артикула PDM3516IEC-440 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 500 см № артикула PDM3516IEC-500 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 560 см № артикула PDM3516IEC-560 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см № артикула PDM3516IEC-620 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 680 см № артикула PDM3516IEC-680 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16A, IEC309, 740 см № артикула PDM3516IEC-740 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 80 см № артикула PDM3516IEC-80 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 800 см № артикула PDM3516IEC-800 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16A, IEC309, 860 см № артикула PDM3516IEC-860 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16A, IEC309, 920 см № артикула PDM3516IEC-920 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 980 см № артикула PDM3516IEC-980 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 32 A, IEC309, 1040 см № артикула PDM3532IEC-1040 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Page:
Удобство
Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Распространение по всему миру Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру
Администрируемость
Мониторинг параметров электропитания Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.
Индикаторы для быстрой оценки состояния Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания
Безопасность
Безопасность Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.