Стоечный измерительный БРП с измерением потребления по розеткам

Стоечные измерительные БРП с функцией коммутации обеспечивают дистанционный контроль в реальном времени каждой розетки и возможность дистанционного включения/выключения отдельных розеток и таким образом снабжают ИТ-специалистов информацией, необходимой для полного энергетического менеджмента ЦОДа.

Стоечные коммутируемые блоки распределения питания (БРП) APC с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, выполняют измерение фактического потребления тока, протекающего через каждую розетку, и дистанционное управление включением/отключением отдельных розеток. Измерение потребляемой мощности розеток позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и планировать распределение общей мощности. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Функция измерения потребляемой мощности позволяет руководителям ЦОДов принимать более обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Функция коммутации обеспечивает высокий уровень контроля питания с возможностью настройки пользователем. Функция коммутации предусматривает дистанционное включение и отключение розеток для перезагрузки оборудования и ограничения несанкционированного использования отдельных розеток. Последовательное с задержками включение позволяет пользователям определять порядок включения и отключения присоединенного оборудования и тем самым предотвращать перегрузку питающих линий. Измерение тока позволяет в реальном времени дистанционно контролировать присоединенные нагрузки. Пользователь может настраивать пороги срабатывания аварийной сигнализации и таким образом своевременно узнавать о возникающих перегрузках электрических цепей. Пользователи могут обращаться к стоечным коммутируемым БРП с измерением мощности, управлять ими и настраивать их через защищенный веб-интерфейс, по протоколам SNMP или Telnet или через интерфейс командной строки. Все эти средства встроены в платформы централизованного управления APC Centralized Management, которые содержат компоненты StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity и Energy Efficiency. Новые коммутируемые стоечные БРП серии AP8000 обеспечивают контроль потребляемой мощности в реальном времени, имеют порт для датчика температуры или влажности и оснащены фиксируемыми IEC-розетками.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с приборами учета и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 32 A, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8653 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП 2G, с приборами учета и управлением по каждой розетке, 0U, 20 А / 208 В, 16 А / 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8659 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с приборами учета и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 16A, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8659EU3 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Стоечный БРП второго поколения, с приборами учета и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 11,0 кВт, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19 № артикула AP8681 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Готовность
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Порог срабатывания сигнализации Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Функция измерения потребления по каждой розетке Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности. Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Задержки включения / выключения питания. Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Светодиодный индикатор нагрузки Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Прошивка, обновляемая через флеш-память Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Гибкость
Одиночный вход для источника питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.