Стоечный БРП с функцией измерения тока по выходным розеткам

Стоечный блок распределения питания с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, обеспечивает дистанционный контроль в реальном времени каждой розетки и таким образом снабжает ИТ-специалистов информацией, необходимой для полного энергетического менеджмента ЦОДа.

Стоечные блоки распределения питания APC с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, выполняют измерение фактического потребления тока, протекающего через каждую розетку, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и планировать распределение общей мощности. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Измеряемая данными блоками распределения питания потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Стоечные блоки распределения питания с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, имеют порт для подключения датчика температуры/влажности и фиксируемые IEC-розетки. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров и к управлению стоечными блоками распределения питания с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Capacity, Manager и Change Manager.

Подробнее
Гибкость
Одиночный вход для источника питания Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
Готовность
Локальный дисплей силы тока Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Светодиодный индикатор нагрузки Отображение состояния перегрузки и предупреждение о состоянии в соответствии с настроенными пользователем пороговыми значениями. Предупреждение о возможной перегрузке цепей. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока)
Функции сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Порог срабатывания сигнализации Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Функция измерения потребления по каждой розетке Определение мощности, потребляемой через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Прошивка, обновляемая через флеш-память Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)