Uniflair WM

Настенные блоки для установки на улице для ответственных систем.

Uniflair WM представляет собой полностью автономный блок охлаждения, не нуждающийся во внешнем теплообменнике. Эти быстро развертываемые блоки требуют только наличия обычной электрической проводки и возможности крепления под крышей. В конфигурации, предполагающей использование естественного охлаждения, данные блоки оснащаются автоматическими клапанами, позволяющими использовать уличный воздух для охлаждения ИТ-систем.

Подробнее
Готовность
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Воздушные агрегаты двойного охлаждения, нисходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками Водные агрегаты двойного охлаждения, восходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
Дублированный ввод питания (Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Удобство
Автономный Блок устанавливается быстро и легко, не требуя подведения линий для хладагента и удаленных теплообменников.
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Экономия
Прямое естественное охлаждение Для охлаждения нагрузки используется воздух с улицы (если температура воздуха это позволяет).
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Администрируемость
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.