Полы для зданий Uniflair

Модульные фальшполы для специализированных помещений.

В каждом пространстве имеются свои требования, связанные с его функциями и эстетическими факторами. Данные требования удовлетворяются за счет использования разнообразных отделочных материалов и возможности создания панелей разных размеров. Все это позволяет предложить идеальное сочетание простоты установки и обслуживания, гибкости пространства, энергоэффективности и лучших эстетических качеств для любой ситуации.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Фальшпол для зданий № артикула ACAF300 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Возможность адаптации
Поддерживающий элемент-пьедестал UNI8 Полностью изготовлены из оцинкованной стали, имеют высоту пьедесталов от 5,5 см до 60 см и более. Оголовок пьедестала оснащен 8 радиальными ответвлениями для присоединения продольных балок. Продольные балки из оцинкованной стали поставляются в различных исполнениях и предназначены для повышения механической прочности и жесткости модуля. Оголовки пьедесталов и продольные балки оснащены компенсирующими прокладками, которые обеспечивают оптимальное соединение поддерживающих элементов с панелями, улучшение акустических свойств и преграду для распространения влажности на всю систему.
Основа из высококачественной ДСП Наилучшее сочетание механических свойств и веса содержимого для экономичного приобретения и простоты установки.
Оцинкованное основание Покрытие с обратной стороны панели улучшает ее механические характеристики и повышает термическую гигрометрическую устойчивость.
Основа из инертного сульфата кальция Обладает отличными механическими характеристиками и огнестойкостью, снижает воздействие влажности и смягчает звук шагов.
Индивидуальная отделка Возможно любое изменение панели в соответствии с требованиями заказчика. Предлагаются на выбор следующие материалы: ламинат из жесткого пластика, винил, линолеум и резина, ковровое покрытие и паркет, натуральный камень, натуральное дерево, искусственный камень, каменная керамика, сталь или стекло.