Проставка под крышу шкафа, для выравнивания SX42U с SX45U, 750 мм

Вентиляционный блок для коммутационных узлов

В результате внедрения таких технологий, как голосовая связь по IP-протоколу (VoIP) и подача питания через Ethernet (Power over Ethernet) тепловые нагрузки коммуникационных узлов увеличиваются. Многие узлы, в которых применены указанные технологии, не оснащены надлежащей системой охлаждения воздуха. Вентиляционный блок коммутационного узла (Wiring Closet Ventilation Unit) представляет собой быстро монтируемую настенную или потолочную систему отвода тепла, разработанную специально для охлаждения физической инфраструктуры коммутационного узла Удаление горячего воздуха из коммутационного узла в прилегающее пространство обеспечивает поступление через приточную решетку кондиционированного воздуха, что приводит к охлаждению оборудования. Данное недорогое устройство является прекрасной альтернативой более дорогим системам кондиционирования воздуха и обеспечивает надежный отвод тепла, в результате чего температура в коммутационном узле понижается до 22 ºC. Подключенный к ИБП вентиляционный блок можно использовать в качестве резервного устройства отвода тепла, максимально повышая уровень эксплуатационной готовности системы в случае отключения кондиционера воздуха из-за нарушения электропитания. Сдвоенные вентиляторы увеличивают эксплуатационную готовность системы. Светодиодные индикаторы состояния и выходные сухие контакты улучшают управляемость устройством. Возможность выбора скорости вращения вентиляторов позволяет изменять их производительность.

Подробнее
Готовность
Спираль InRow RD, 300 мм, жидкостное охлаждение, 220–240 В, 50 Гц
Возможность адаптации
Возможность неразъемной фиксации Для установок, где необходима или предпочтительна клеммная фиксация кабелей.
Архитектурно нейтральна Спокойный дизайн и цветовая гамма отлично сочетаются с любым интерьером.
Гибкость
Несколько способов монтажа Гибкая конструкция допускает установку как на стену сухой кладки, так и на потолок.
Простота установки Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Администрируемость
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Уведомление о прогнозируемых отказах Максимальное увеличение эксплуатационной готовности системы за счет заблаговременного предупреждения о необходимости замены вентилятора или воздушного фильтра.
Выводные беспотенциальные контакты Обеспечение дистанционной сигнализации аварийных состояний при использовании вместе с устройством или системой APC контроля состояния окружающей среды.