Управление напором

Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов

Кондиционер InRow RC в 3D-анимации.
В кондиционере InRow Chilled Water компоненты системы прямого охлаждения расположены максимально близко к тепловым нагрузкам ИТ-оборудования. Такая конструкция предотвращает рециркуляцию нагретого воздуха, делает процесс охлаждения более предсказуемым и позволяет сохранять его эффективность при наращивании ИТ-оборудования. Поставляются в вариантах исполнения с замкнутым контуром, жидкостным охлаждением либо воздушным охлаждением. Предназначены для охлаждения воздуха в коммутационных шкафах, серверных помещениях и центрах обработки данных. Модульная конструкция кондиционеров InRow Direct Expansion с прямым охлаждением – это отличный выбор для компаний-операторов ЦОДов, которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развёртывание серверного оборудования с высокой энергетической плотностью. Интеллектуальные органы управления систем InRow Direct Expansion активно регулируют скорость вращения вентиляторов и расход хладагента с учётом уровня тепловой нагрузки, создаваемой ИТ-оборудованием. Для современных информационно-вычислительных систем это означает максимальную эффективность работы и обеспечения динамически меняющихся технических нужд.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Агрегаты водяного охлаждения с прямым испарением, нисходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками № артикула ACRD101 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Uniflair WM № артикула ACRD201 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт InRow RD, 600 мм, воздушного охлаждения, 380–415 В, 50/60 Гц № артикула ACRD602 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт InRow RD, 600 мм, воздушного охлаждения, 380–415 В, 50/60 Гц, с увлажнителем № артикула ACRD602P Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Малое количество движущихся частей повышает надежность и увеличивает срок службы. № артикула ACSC101 Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Воздухоохладительные агрегаты с непосредственным охлаждением, нисходящий поток и вентиляторы с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула RACSC101E Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Агрегаты с охлажденной водой с нисходящим выпуском воздуха и вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула RACSC112E Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Продукт Воздухоохладительные агрегаты с непосредственным охлаждением, восходящий поток и вентиляторы с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула RACSC201E Уточнить наличие
+7 495 777-99-90 +7 495 777-99-90
Администрируемость
Real-Time capacity monitoring На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Микропроцессорный контроллер Оснащается автоматизированной системой активного управления и средствами мониторинга в реальном времени. Система управляется микропроцессором, поддерживающим функции контроля высокого уровня и диалог с пользователем через алфавитно-цифровой дисплей (4 строки по 80 символов)
Интеграция с системой управления зданием Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Гибкость
Масштабируемая удельная мощность Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Модульная конструкция Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Совокупная стоимость владения
Конструкция для использования в рядах Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Готовность
Модулирует давление напора хладагента для защиты от замерзания теплообменника. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Rack inlet temperature control Сокращение опасности возникновения зон перегрева в стойке
Монтажные кронштейны — направляющие для крепления потолочных панелей (системы охлаждения / стойки) Направляющая для монтажа потолочных панелей — 100 мм