Data Center Operation: Energy Cost

Анализ стоимости электроэнергии, потребленной каждой стойкой, позволяет подсчитать стоимость электроэнергии для конкретного оборудования, в том числе для выставления пользователям раздельных счетов и расчета энергетического бюджета .

Модуль Data Center Operation: Energy Cost («Эксплуатация центра обработки данных: затраты на электроэнергию») позволяет создавать отчеты об использовании электроэнергии, содержащие данные о потреблении электроэнергии в центре обработки данных в киловаттах и расходах на киловатт с детализацией до уровня стойки. Использование электроэнергии рассчитывается на основе показаний измерительных приборов за определенный период времени. Если показания измерительных приборов отсутствуют, можно примерно рассчитать потребляемую мощность, сложив данные для отдельных элементов ИТ-оборудования или их номинальные характеристики. В отчет об использовании электроэнергии можно включить непроизводительные потери электроэнергии в центре обработки данных (эффективность использования энергии). Отчет также можно настраивать, группируя данные по меткам (подразделение, арендатор, назначение, плотность и т.д.).

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Лицензия для Data Center Operation: Energy Cost № артикула AP9135
Как купить
Экономия
Раздельный учет потребления энергии Отображение стоимости электроэнергии, потребленной указанным оборудованием на уровне помещения или определенного пользователя для объективного выставления счетов.
Расчеты коэффициента эффективности использования электроэнергии Включение в расчет фактического потребления энергии, фактора накладных расходов или коэффициента эффективности использования электроэнергии.
Адаптация к местным тарифам Предоставляется возможность расчета стоимости потребленной ЦОД электроэнергии на основе местных тарифов и валюты.
Готовность
Export of reports Соответствующие требованиям заказчика отчеты можно легко предоставить заинтересованным лицам для совместного использования за счет возможности их представления в различных форматах (html, csv, excel и pdf).
Измеренные либо заводские данные Данный отчет составляется на основе измеренных данных, если таковые имеются. В противном случае используются нормированные номинальные заводские значения.
Отчет о потреблении энергии Выполняет точный стоимостный анализ потребленной ЦОД электроэнергии с детализацией до уровня отдельной стойки.
Защита
Роли пользователей Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.
Доступ в режиме с защитой от записи Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Доступ нескольких пользователей Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Гибкость
Локализация Интерфейс пользователя поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский португальский и итальянский.