InRack с воздушным охлаждением

Продукты № артикула Сравнить
Продукт Condensate pump № артикула ACAC10039
Как купить
Ремонтопригодность
Промывные фильтры Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Вентиляторы с возможностью горячей замены Сохранение работоспособности системы при возникновении потребности в замене вентилятора.
Совокупная стоимость владения
Экологически безопасный хладагент Экологически безопасный хладагент, соответствующий требованиям LEED.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Администрируемость
Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Сетевой интерфейс Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.
Мониторинг производительности в режиме реального времени На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Готовность
Уведомление о прогнозируемых отказах Максимальное увеличение эксплуатационной готовности системы за счет заблаговременного предупреждения о необходимости замены вентилятора или воздушного фильтра.
Защита от замерзания змеевика Сквозное прохождение горячего газа препятствует замерзанию спирали испарителя в условиях незначительной нагрузки.
Защита от высокого давления Гарантирует сохранение работоспособности InRow SC, даже если воздушный поток у входного отверстия конденсора ограничен или перегрет.
Направленный поток воздуха Для отвода тепла используется некондиционированный воздух из воздухосмесительного пространства, а не кондиционированный воздух помещения.
Автоматический перезапуск В случае нарушения энергоснабжения возвращает блок к последнему рабочему состоянию.
Гибкость
Самодостаточная конструкция Блок легко и быстро устанавливается без использования трубопроводов хладагента и внешних теплообменников. Для обеспечения эффективного охлаждения с помощью этого блока требуется только электропитание, конденсатный дренаж и один воздуховод обратного потока.
Модульная конструкция Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
Архитектура на базе рядов Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.