Uniflair Air Cooled Condensers

Специальные выносные конденсаторы воздушного охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха

Конденсаторы APC с воздушным охлаждением предназначены для работы в составе как внутрирядных, так и периметральных кондиционеров воздуха, что обеспечивает создание законченных решений для малых и средних ЦОДов. Конденсаторы оснащены вентиляторами с постоянной или с переменной скоростью вращения и применяются в системах кондиционирования воздуха широкого диапазона производительности.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Затопленный приемник 17lb, R410A, диаметр 6", длина 18" № артикула ACAC75009
Как купить
Продукт Одноконтурный конденсатор с 1 вентилятором, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC № артикула ACCD75216
Как купить
Продукт Одноконтурный конденсатор с 2 вентиляторами, 2.3MBH /1C TD, 400/3/50 FSC № артикула ACCD75217
Как купить
Продукт Одноконтурный конденсатор с 1 вентилятором, 1.2MBH /1C TD, 220/1/50 FSC № артикула ACCD75218
Как купить
Продукт Одноконтурный конденсатор с 2 вентиляторами, 2.3MBH /1C TD, 220/1/50 FSC № артикула ACCD75219
Как купить
Совокупная стоимость владения
Вентиляторы с переменной скоростью вращения Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Готовность
Двигатели непосредственного привода Напряжение на подшипниках практически исключено, за счет чего увеличивается срок службы. Можно заказать готовый блок из вентилятора и двигателя с заводской балансировкой, это позволит снизить вибрацию и ускорить процесс запуска.