Nos marques

SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA

SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA Avant gauche
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA Avant gauche
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA Avant gauche
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA Avant gauche
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA Avant gauche
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA Avant gauche
  • Reliable power protection for Notebook computers, fax and answering machines

  • Inclut: 1.8 Meter Tel Cable, Cord Management Straps, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PNOTEPRO-EC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Type de connexion en entrée
IEC 320 C8
SurgeArrest Notebook Pro C8 w/tel inline design 100-240V EMEA
Reliable power protection for Notebook computers, fax and answering machines
Inclut: 1.8 Meter Tel Cable, Cord Management Straps, Manuel utilisateur
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.

SurgeArrest Notebook Caractéristiques et avantages

Protection

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Sécurité

Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Cord Management
Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
1.0
Style de réceptacle
IEC 320 C8

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
180Joules
Protection des lignes de données
Protection modem/fax RJ-11 (ligne unique à deux fils)
ts_nm_surge_response
1ns
Mode normal de courant de crête
6.5kA

Physique

Hauteur max.
124mm, 12.4cm
Largeur max.
38mm, 3.8cm
Profondeur max.
30mm, 3.0cm
Poids net
0.12kg
Poids avec emballage
0.22kg
Hauteur de transport
179mm, 17.9cm
Largeur de transport
178mm, 17.8cm
Profondeur de transport
60mm, 6.0cm
Couleur
Gris anthracite
Codes SCC
10731304 0

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %

Conformité

Approbation
A-tick, CE, Telepermit, VDE
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services