Nos marques

Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs

Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Back
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant gauche
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Avant droit
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs Back
RoHS
  • Le coffret NetShelter CX avec refroidissement et amortissement du bruit intégrés est idéal pour les environnements de bureau. L'armoire s'accompagne d'une palette ...

  • Inclut: Touche(s), Pieds de réglage, Rampes palette, Emballage réutilisable, Fiche de déballage

Voir la présentation du produit

AR4024SP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
24U
Largeur du rack
19"
Tension d’Entrée Nominale
100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Salle de serveurs insonorisée sécurisée NetShelter CX 24U dans coffret universel - Emballage résistant aux chocs
Le coffret NetShelter CX avec refroidissement et amortissement du bruit intégrés est idéal pour les environnements de bureau. L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés, notamment l'obtention de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System).
Inclut: Touche(s), Pieds de réglage, Rampes palette, Emballage réutilisable, Fiche de déballage
  • Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
    L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
  • Rails de montage d'équipement réglables
    Les rails de montage de l'équipement, avant et arrière, sont entièrement ajustables aux différentes profondeurs de montage, pour un montage de l'équipement par l'arrière ou obtenir davantage d'espace libre au niveau de la porte avant. La profondeur maximale du rack est de 88 cm (34,6 pouces) et la profondeur minimale est de 12 cm (4,7 pouces).
  • Compatibilité avec les options améliorées de sécurité d'accès aux armoires
    L'armoire est fournie de série avec des composants de verrouillage avant, arrière et latéral, et a été conçue pour être compatible avec les options de sécurité renforcée comme les poignées d'accès combinées et à balayage électronique.
  • Point d'accès aux câbles arrière dédié
    Accès aux câbles facilité à proximité des équipements informatiques.
  • Évacuation de la chaleur intégrée
    Des modules de ventilateur hautement efficaces éliminent la chaleur et suppriment la nécessité d'acheter une unité de refroidissement coûteuse pour vos équipements informatiques.
  • Finition chêne clair verni
    La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
  • Panneaux latéraux amovibles
    Procure aux clients une accessibilité aisée aux équipements.
  • Six canaux verticaux 0U
    Multiples emplacements de montage prévus pour les accessoires de gestion des câbles et onduleurs en rack sans occuper l'espace dédié aux équipements sensibles.
  • Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement monté
    Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.

Armoires NetShelter CX Caractéristiques et avantages

Souplesse

Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Portes avant verrouillables
Protège les équipements informatiques des accès indésirables
Finition chêne clair verni
La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
Capacités de montage de rack sans outil
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Alimentation d''entrée
68 Watts

Physique

Hauteur max.
1275mm, 127.5cm
Largeur max.
750mm, 75.0cm
Profondeur max.
1130mm, 113.0cm
Poids net
172.0kg
Poids avec emballage
248.0kg
Hauteur de transport
1550mm, 155.0cm
Largeur de transport
1000mm, 100.0cm
Profondeur de transport
1300mm, 130.0cm
Couleur
Gris, Oak
Profondeur de montage maximale
862.0mm, 86.21cm
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
803.31kg
Capacité de poids (charge dynamique)
362.87kg

Conformité

Approbation
EIA-310D, UL 2416
Garantie standard
2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services