Nos marques

SOLUTION D'ARMOIRE À BATTERIE FIAMM TYPE TROIS POUR ONDULEUR 10-80H kVA

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

Voir la présentation du produit

SLC10K80H3-FB Caractéristiques

SOLUTION D'ARMOIRE À BATTERIE FIAMM TYPE TROIS POUR ONDULEUR 10-80H kVA
Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée

Physique

Hauteur max.
2032mm, 203.2cm
Largeur max.
1829mm, 182.88cm
Profondeur max.
800mm, 80.02cm
Poids net
2047.74kg
Poids avec emballage
2065.9kg
Hauteur de transport
2159mm, 215.9cm
Largeur de transport
1829mm, 182.88cm
Profondeur de transport
800mm, 80.02cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
2.0

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services