Nos marques

Row CW, 600 mm, 42U, 1 070 mm de profondeur, 380-416 V, alimentation double, pompe à condensats, contrôle de l'humidité

Row CW, 600 mm, 42U, 1 070 mm de profondeur, 380-416 V, alimentation double, pompe à condensats, contrôle de l'humidité Avant gauche
Row CW, 600 mm, 42U, 1 070 mm de profondeur, 380-416 V, alimentation double, pompe à condensats, contrôle de l'humidité Avant gauche
Row CW, 600 mm, 42U, 1 070 mm de profondeur, 380-416 V, alimentation double, pompe à condensats, contrôle de l'humidité Avant gauche
Row CW, 600 mm, 42U, 1 070 mm de profondeur, 380-416 V, alimentation double, pompe à condensats, contrôle de l'humidité Avant gauche
  • Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ERC601DD1HPS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Row CW, 600 mm, 42U, 1 070 mm de profondeur, 380-416 V, alimentation double, pompe à condensats, contrôle de l'humidité
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Contrôle de la capacité
    Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Conception évolutive
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant de renforcer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Easy Cooling Row CW Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Contrôle de la capacité
Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Adaptabilité

Double entrée d'alimentation
(En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
Ventilateurs redondants
En cas de panne du ventilateur, les ventilateurs redondants fourniront un flux d'air accru.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.

Facilité de maintenance

Filtres lavables
Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Contrôleur du micro-processeur
Le système est contrôlé par un microprocesseur et comprend un écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères qui assure la communication et affiche les alarmes.

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de distributeurs
2.0

Communication et gestion

Panneau de contrôle
7" touch screen display

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
232.0kg
Poids avec emballage
267.5kg
Hauteur de transport
2180mm, 218.0cm
Largeur de transport
730mm, 73.0cm
Profondeur de transport
1160mm, 116.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
15 - 45 °C
Température de stockage
-20 - 70 °C

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
3055.56Pouces/s
Capacité de la pompe de condensation
0.1Pouces/s

Options

Services