Nos marques

Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V

Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Avant gauche
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Avant gauche
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Avant gauche
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Avant droit
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Miscellaneous
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Conditionnement
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Avant gauche
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Avant droit
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Miscellaneous
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V Conditionnement
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

P5T-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.8mètres
Protection basique contre les surtensions avec 5 prises et une prise téléphonique française 230 V
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: User manual
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.

Sécurité

Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Angola, Belgique, République démocratique du Congo, Cameroun, République Tchèque, Djibouti, Algérie, France, Gabon, Cambodge, Mali, Pologne, Slovaquie, Sénégal, Somalie, Togo, Vietnam

Sortie

Nombres de raccords de branchement
5.0
Style de réceptacle
Français/Belge

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
13A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Mode commun de courant de crête
9kA
Mode normal de courant de crête
4.5kA

Physique

Hauteur max.
356mm, 35.56cm
Largeur max.
57mm, 5.72cm
Profondeur max.
41mm, 4.14cm
Poids net
0.82kg
Poids avec emballage
0.84kg
Hauteur de transport
419mm, 41.92cm
Largeur de transport
111mm, 11.1cm
Profondeur de transport
51mm, 5.08cm
Couleur
Beige
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
1168 x 610 x 838mm
Unités carton principal
12.0
Nbre d'unités par palette
480.0
Codes SCC
10731304019494

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
A vie : 20 000 Euros
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement), 3 ans (autres pays)

Options

Services