Nos marques

PowerChute plus v4.5 pour SCO OpenServer 5 et UnixWare 7

Aucune image produit
Aucune image produit
  • APC recommande expressément à tous ses clients de mettre à niveau leur logiciel vers PowerChute Business Edition dans les systèmes d’exploitation actuellement disponibles ...

Voir la présentation du produit

SDW25 Caractéristiques

PowerChute plus v4.5 pour SCO OpenServer 5 et UnixWare 7
APC recommande expressément à tous ses clients de mettre à niveau leur logiciel vers PowerChute Business Edition dans les systèmes d’exploitation actuellement disponibles.

PowerChute plus Caractéristiques et avantages

Protection

Arrêt du système d'exploitation
Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.

Simplicité de gestion

Notification par e-mail/pager
Recevez des notifications en temps voulu via une passerelle de messagerie électronique ou un pager en cas d'événements d'alimentation ou environnementaux critiques avant qu'ils ne nuisent à la disponibilité des charges critiques.
Journalisation des événements
Le traitement centralisé des événements permet de diagnostiquer la cause fondamentale et de résoudre rapidement les problèmes dès qu'ils surviennent.

Compatibilité

Version actuelle
PowerChute plus pour Windows NT/2000 v5.2.3
PowerChute plus pour Windows 98/Me v4.2.4
PowerChute plus pour Linux v4.5.3
PowerChute plus pour Novell Netware v4.3.3
PowerChute plus pour Sun Solaris v4.5
PowerChute plus pour IBM AIX v4.3.3
PowerChute plus pour HP-UX v4.2.3
PowerChute plus pour SCO Unixware et OpenServer v4.5

Les versions suivantes de PowerChute ne sont plus mises à jour. Si vous utilisez actuellement une des versions de PowerChute listées ci-dessous, vous continuerez à bénéficier de l'assistance technique d'APC.

PowerChute plus pour OS/2 v4.2.3
PowerChute plus pour OS/2 Warp v4.2.3
PowerChute plus pour Tru64 Unix v4.2.2.1
PowerChute plus pour Sun OS v4.2.2
PowerChute plus pour SGI Irix v4.2.3
PowerChute plus pour NCR Unix v4.2.2
PowerChute plus pour Olivetti Unix v4.2.2
PowerChute plus pour SINIX/RM v4.2.2
PowerChute plus pour Unisys Unix v 4.2.2
PowerChute plus pour Windows NT 3.51/3.51J v 5.1.1
PowerChute plus pour Windows NT sur MIPS v5.1.1
PowerChute plus pour Windows NT 3.51/3.51J sur Alpha v5.1.1
PowerChute plus pour Netware v3.10 - 4.11 v4.2.4
PowerChute plus pour VMS sur VAX v1.0
PowerChute plus pour OpenVMS sur AXP v1.2
Compatible avec les modèles Smart-UPS et Matrix
Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS, Matrix-UPS

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services