Nos marques

Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA

Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Avant gauche
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Avant gauche
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Avant gauche
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Avant gauche
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Miscellaneous
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Miscellaneous
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Avant gauche
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Avant gauche
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Miscellaneous
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA Miscellaneous
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

Galaxy3000 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (24000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
24.0kWatts / 30.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Batteries de secours)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Intensité maximale du courant d’entrée
56.0A
Galaxy 3000 10 kVA à 30 kVA
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Augmente la disponibilité système globale, 2 unités fonctionnant en parallèle avec partage actif de la charge.

MGE Galaxy Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Coût total de possession

Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Caractéristiques marketing

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
24.0kWatts / 30.0kVA
Efficacité en pleine charge
86.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz, 60 Hz
Technologie
Double Conversion Online
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
60 secondes à 130 % et 30 secondes à 145 %
Tolérance de tension en sortie
±1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Bypass
Built-in Maintenance Bypass, By-pass statique intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380 V)V
Efficacité en pleine charge
86.0 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Tension nominale des batteries
220 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
5 - 10
Efficacité du fonctionnement sur batterie
95.0 %

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-12000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
53.0dBA
Classe de protection
IP 21

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/CEI 62040-1-1, IEC 61000-3-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services