Nos marques

Disjoncteur 4 pôles, 200 A, type T3 pour Symmetra PX250/500 kW

Disjoncteur 4 pôles, 200 A, type T3 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
Disjoncteur 4 pôles, 200 A, type T3 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
Disjoncteur 4 pôles, 200 A, type T3 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
Disjoncteur 4 pôles, 200 A, type T3 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PD4P200AT3B Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Disjoncteur 4 pôles, 200 A, type T3 pour Symmetra PX250/500 kW
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.
Inclut: User manual
  • Homologations globales de sécurité
    Homologations de sécurité UL60950, CSA60950, IEC60950 et EN60950. Répond à la norme CEI 61000-4-5 relative à la protection contre les surtensions, ainsi qu’à la Section 4 de la norme GR-1089-CORE, concernant la protection contre la foudre et les défauts de l’alimentation CA.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Dessin de courant total maximal
200

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz, 60 Hz
Courant de ligne maximal
200A

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.9cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
165mm, 16.5cm
Poids net
1.82kg
Poids avec emballage
2.68kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CE, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services