Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module

Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module Avant gauche
RoHS
  • Élimination dynamique des zones chaudes et économies d'énergie grâce au contrôle intelligent du refroidissement.

Voir la présentation du produit

CLCONTROL Caractéristiques

Data Center Operation: Cooling Optimize Control Module
Élimination dynamique des zones chaudes et économies d'énergie grâce au contrôle intelligent du refroidissement.

Data Center Operation: optimiser le refroidissement Caractéristiques et avantages

Économies

Économies d'énergie
Économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 40 % grâce à l'utilisation optimisée de l'équipement de refroidissement existant.
Prolongement de la durée de vie de l'équipement
L'utilisation efficace de l'équipement de refroidissement réduit le besoin de maintenance et prolonge la durée de vie de l'équipement.

Disponibilité

Rapport d'analyse
Vérifie les économies d'énergie et de coût, ainsi que les réductions de gaz à effet de serre, qui résultent d'un contrôle actif du refroidissement.
Infrastructure de refroidissement existante
Fonctionne avec votre infrastructure existante ; Direct Expansion (DX), Chilled Water, économiseurs et méthodes de refroidissement par évaporation, environnements avec débit d'air sous le plancher, au plafond, avec conduite et sans conduite.
Rapport sur la conformité des conditions de température
Identifie si les températures des racks respectent les limites définies et la période de temps durant laquelle les racks n'ont pas respecté ces limites, pour une détection aisée des irrégularités potentielles de l'infrastructure physique.
Protection du temps de disponibilité
L'identification et l'élimination immédiates des zones chaudes optimisent le temps de disponibilité et permettent le maintien des opérations.
Contournement manuel
Permet aux opérateurs d'exercer un contrôle manuel sur leurs ressources de refroidissement et de contourner le système.
Maîtrise des risques
En cas d'urgence, les unités de refroidissement fonctionnent automatiquement à puissance maximale et assurent le refroidissement de l'installation, même si Cooling Optimize n'est pas en mesure de se connecter aux unités de refroidissement et de les contrôler.

Protection

Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Accès multi-utilisateurs
Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.
Rôles utilisateur
Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Capteurs de température sans fil
Utilise une série de capteurs de température sans fil pour déterminer l'emplacement exact de la charge calorifique dans le centre de données
Password security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.

Simplicité de gestion

Cartographie d’influence
Les utilisateurs bénéficient d'une excellente visibilité sur l'influence des différentes unités de refroidissement sur la température à tous les emplacements du centre de données.
Contrôle intelligent
Les données relatives à la température sont transmises sans fil aux passerelles réseau et sont agrégées et analysées par le logiciel de contrôle, qui détermine les demandes de contrôle appropriées fournies directement à l'équipement de refroidissement.
Capacité de refroidissement optimisée
La capacité de refroidissement optimisée en continu permet d'augmenter la charge informatique et la capacité informatique dans le centre de données.
Optimisation dynamique
Le débit d'air thermique est adapté en permanence de manière à répondre aux besoins en temps réel créés par l'environnement dynamique d'un centre de données.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services