Nos marques

Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural

Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Avant gauche
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Avant gauche
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Avant gauche
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Avant droit
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Application
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Miscellaneous
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Avant gauche
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Avant droit
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Application
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural Miscellaneous
  • Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SBPAR3I15K20R2M2-WP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Connexions de sortie
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
220V
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Armoire de contournement de maintenance en parallèle APC pour 2 onduleurs (1+1) 3:1 15-20 kVA, montage mural
Stock limité. Veuillez vous référer à la gamme Galaxy VS pour les remplacements.
Inclut: Guide d'installation

Galaxy 3500 Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Encombrement minimal
Des onduleurs de format très réduit garantissent l'optimisation de l'occupation de l'espace au sol disponible dans les salles informatiques

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
Remplacement rapide et simple des filtres à air.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Disponibilité

Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Contrôle environnemental
Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Gestion Web/SNMP intégrée
Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Autres tensions de sortie
230 V

Entrée

Physique

Hauteur max.
1200mm, 120.0cm
Largeur max.
1010mm, 101.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
100.0kg
Poids avec emballage
120.0kg
Hauteur de transport
1600mm, 160.0cm
Largeur de transport
1200mm, 120.0cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
EN 50091-2, EN/CEI 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services