Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes

Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant gauche
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant gauche
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant gauche
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant droit
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant droit
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant droit
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Back
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Application
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Miscellaneous
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Detailed
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant gauche
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant droit
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant droit
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Avant droit
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Back
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Application
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Miscellaneous
Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes Detailed
RoHS
  • Armoire à batterie modulaire pour une durée de fonctionnement étendue pour les onduleurs avec batteries internes. L'armoire est livrée sans batteries, celles-ci ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

GVSMODBC6 Caractéristiques

Armoire de batteries modulaires Galaxy VS pour jusqu'à 6 chaînes de batteries modulaires intelligentes
Armoire à batterie modulaire pour une durée de fonctionnement étendue pour les onduleurs avec batteries internes. L'armoire est livrée sans batteries, celles-ci doivent donc être achetées séparément. Il est possible d'installer et de contrôler jusqu'à 6 chaînes de batteries dans l'armoire.
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
145.0kg
Poids avec emballage
205.0kg
Hauteur de transport
1664mm, 166.4cm
Largeur de transport
635mm, 63.5cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-15 - 40 °C

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services