Nos marques

APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3

APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant droit
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant droit
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant gauche
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant droit
APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3 Avant droit
  • Ce kit contient des pièces détachées pour le modèle APC présenté

Voir la présentation du produit

SY1600K1600H-SPL3 Caractéristiques

APC Symmetra MW 1600KW 400 V Kit de pièces détachées de niveau 3
Ce kit contient des pièces détachées pour le modèle APC présenté

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
762mm, 76.2cm
Largeur max.
1016mm, 101.6cm
Profondeur max.
1270mm, 127.0cm
Poids net
68.18kg
Poids avec emballage
81.82kg
Hauteur de transport
1016mm, 101.6cm
Largeur de transport
1270mm, 127.0cm
Profondeur de transport
1524mm, 152.4cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ISO 14001, ISO 9001
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services