Nos marques

APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz

APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz Avant gauche
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz Avant gauche
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz Avant gauche
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz Avant gauche
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz Avant gauche
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz Avant gauche
RoHS
  • Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

ACF115 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz
Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression
Inclut: Guide d'installation

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
2
Alimentation d''entrée
1200 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Physique

Hauteur max.
1353mm, 135.3cm
Largeur max.
584mm, 58.4cm
Profondeur max.
191mm, 19.1cm
Poids net
47.27kg
Poids avec emballage
56.82kg
Hauteur de transport
1524mm, 152.4cm
Largeur de transport
813mm, 81.3cm
Profondeur de transport
305mm, 30.5cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Température de stockage
0 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
79.0dBA

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, EN 55022 class A, EN 55024, FCC partie 15 classe A, ICES-003, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, listé UL, VCCI, VDE
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Flux d''air
755.12Pouces/s

Options

Services