APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m

APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m Avant gauche
APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m Avant gauche
APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m Avant gauche
APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive ...

Voir la présentation du produit

AP8760 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 320 C19
(1) IEC 60320 C19
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
APC Power Cord, Locking C19 to C20, 3.0m
Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Longueur du cordon
3.1mètres
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
16A

Physique

Hauteur max.
230mm, 23.0cm
Largeur max.
230mm, 23.0cm
Profondeur max.
45mm, 4.5cm
Poids net
0.51kg
Poids avec emballage
0.51kg
Hauteur de transport
230mm, 23.0cm
Largeur de transport
230mm, 23.0cm
Profondeur de transport
45mm, 4.5cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
750.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 75 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CCC, CSA, PSE, listé UL, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services